BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Artikelnummer:
101175203
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Artikelnummer:
101175203
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101175203 |
EAN (European Article Number) |
4030661313030 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff, Edelstahl |
Bruttogewicht |
157 g |
Mechanische Daten
Griff |
Sterngriff |
Türanschlag |
Links |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät mit Rastung (r) benötigen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 06:12