235 Winkelhebel 3K
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
4S | Druckbolzen 4S |
4R | Rollendruckbolzen 4R |
1R | Rollenhebel 1R |
K | Rollenhebel K |
3K | Winkelhebel 3K |
4K | Winkelhebel 4K |
K4 | Winkelhebel K4 |
1H | Rollenschwenkhebel 1H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
12H | Rollenschwenkhebel 12H |
14H | Rollenschwenkhebel 14H |
AF | Federstabhebel AF |
RMS | Messingrolle |
(3) | |
3 | schmale Bauform |
55 | breite Bauform |
(4) | |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
(5) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Ãœberdeckung |
Z | Zusätzliche Dichtung zwischen Vorsatz und Gehäuse |
(6) | |
M16 | Leitungseinführung M16 |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ID | Schneidklemmen |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
(7) | |
2574 | Gehäuse mit L-förmigen Befestigungsbohrungen (in horizontaler oder vertikaler Richtung verschiebbar) |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.