236 Rollenschwenkhebel 7H

236 Rollenschwenkhebel 7H

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
55breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(6)
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmen
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung

(7)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Werkstoff der Rolle

TV7H 236-02ZH

Artikelnummer 101145102

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-2079-2

Artikelnummer 151217782

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151176947

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Artikelnummer 151211006

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV7H 236-02Z

Artikelnummer 151092338

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV7H 236-02Z-M16-1894

Artikelnummer 151108066

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-1058

Artikelnummer 151100690

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151183669

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-M16

Artikelnummer 151175174

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-M16-1894

Artikelnummer 151180578

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-M16-2138

Artikelnummer 151186569

Zum Artikel

TV7H 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168168

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel