335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
Produkt-Typbezeichnung:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K
RMSMessingrolle
4V.Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger)

(3)
3schmale Bauform
55breite Bauform

(4)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
2272Spezieller Rollen Bolzen mit Bund
1183mit Aluminiumstab
1699-1außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl

(6)
G24mit LED

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M20Leitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Werkstoff der Rolle

Betätigungsdrehmoment, minimum

T4V7H 335-11ZUE-2138

Artikelnummer 101180021

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 335-02Z-2138

Artikelnummer 151136517

Zum Artikel

Z4V7H 335-02Z-2138

Artikelnummer 151147045

Zum Artikel

T4V7H 335-20Z-2138

Artikelnummer 151158592

Zum Artikel

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Artikelnummer 153007550

Zum Artikel

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Artikelnummer 153012196

Zum Artikel

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Artikelnummer 151183949

Zum Artikel

T4V7H 335-03Z-2138

Artikelnummer 151196214

Zum Artikel

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Artikelnummer 151209161

Zum Artikel

T4V7H 335-03ZH-2138

Artikelnummer 151215109

Zum Artikel

Z4V7H 335-02Z-2138/1637

Artikelnummer 153000969

Zum Artikel

Z4V7H 335-11Z-2138

Artikelnummer 151122714

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel