NBG311

Artikelnummer: 101180080

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • für Anwendungen an Nahrungsmittelmaschinen
  • Gehäusedichtung für Nahrungsmittelmaschinen
  • Edelstahlgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

NBG311

Artikelnummer (Bestellnummer)

101180080

EAN (European Article Number)

4250116201716

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-05

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000200

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000200

Allgemeine Daten

Ausführung

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses

Edelstahl (V4A)

Farbe des Gehäuseunterteils

silber

Farbe der Dichtung

grau

Bruttogewicht

650 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Befehlsstellen

1

Anzahl der Kabeldurchführungen

1

Mechanische Daten

Position der Kabeldurchführung

bodenseitig

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Durchmesser der Kabeldurchführung

20,3 mm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

110 mm

Höhe

86,5 mm

Tiefe

110 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

IP69K

Umgebungstemperatur

-25 ... +80 °C


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.04.2024, 20:09