422 Rollendruckbolzen R

422 Rollendruckbolzen R

  • Metallgehäuse
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65
  • Betätiger nachträglich um 90º umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SDruckbolzen S
2STeleskopdruckbolzen 2S
RRollendruckbolzen R
KRollenhebel K
JRollenhebel J
2CGabelhebel 2C
LRollenschwenkhebel L
DRollenschwenkhebel D

(2)
011 Öffner (NC)
101 Schließer (NO)

(3)
Ttemperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40°C … +200°C
1276-2Kontaktvergoldung
2186Schutzklasse IP66
1090Schwenkhebelvorsatz aus seewasserbeständigem Messing. Nennspannung 500 VAC
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Öffner

Anzahl der Schließer

Umgebungstemperatur, maximum

Umgebungstemperatur, minimum

TR 422-01Y

Artikelnummer 101058682

Positionsschalter

Zum Artikel

TR 422-10Y

Artikelnummer 101058660

Positionsschalter

Zum Artikel

TR 422-01Y-T

Artikelnummer 101058684

Positionsschalter

Zum Artikel

TR 422-10Y-RMS-M20

Artikelnummer 101175521

Positionsschalter

Zum Artikel

TR422-10Y-T

Artikelnummer 151058661

Positionsschalter

Zum Artikel