Länderauswahl
Sie finden keine passenden Produkte?
Sprechen Sie mit uns von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr unter der +49 202 6474-800
Sortiment
Sicheres Schalten und Erfassen
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
Alle anzeigen
Sicherheitszuhaltungen
AZM40
AZM150
AZM201
Alle anzeigen
Positionsschalter
PS116
PS215
PS216
Alle anzeigen
Sicherheitsschalter für drehbare Schutzeinrichtungen
Scharnier-Sicherheitsschalter
Klappen-Sicherheitsschalter
Sicherheits-Sensoren
Elektronische Sicherheits-Sensoren
Magnetische Sicherheits-Sensoren
Seilzug-Notschalter
ZQ 700
ZQ 900
RS655
Alle anzeigen
NOT-HALT-Taster
NOT-HALT-Taster
Kontaktelement
Federelement EFR
Alle anzeigen
Bedienfelder
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
Alle anzeigen
Sicherheits-Lichtschranken
SLB 240
SLB 440
Zubehör
Alle anzeigen
Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
Sicherheits-Lichtvorhänge
Sicherheits-Lichtgitter
Zubehör
Alle anzeigen
Zweihandbedienpulte
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
Alle anzeigen
Zustimmungsschalter
ZSD
Sicherheitsgerichteter taktiler Sensor
SMS 4
SMS 5
Sicherheits-Schaltleisten
Alle anzeigen
Fußschalter
TFH 232
T2FH 232
AS-Interface Safety at Work
Sicherheitsschaltgeräte
Programmierzubehöhr
Schlüsseltransfer-System
SVE - Schlüssel-Wahlschalter
SVM1 - Schlüssel-Verteilstation
SHGV/ESS21 - Schlüssel-Wahlschalter
Alle anzeigen
Sichere Signalverarbeitung
Sicherheitsbausteine
Stopp-Kategorie 0
Stopp-Kategorie 0 (multifunktional)
Stopp-Kategorie 1
Alle anzeigen
Eingangserweiterungen
Multifunktional
PROTECT
Verteilermodule und Feldboxen
Alle anzeigen
Ausgangserweiterungen
SRB402EM
SRB-E-402EM
Stillstandswächter und Zeitrelais
Multifunktional
Standard
Sicherheitssteuerungen
PROTECT PSC1
Konfigurator PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
Alle anzeigen
Systemlösungen
Safety Feldboxen
PROFINET Safety-Field-Box
SFB Anschluss- und Verbindungsleitungen
SFB Adapterleitungen
Alle anzeigen
AS-Interface Safety at Work
Serielle Diagnose
Sicherheitsschaltgeräte
Systemkomponenten
Installationszubehör
Alle anzeigen
Automatisierungstechnik
Befehls- und Meldegeräte
N - Programm
R - Programm
E - Programm
Alle anzeigen
Fußschalter
F 232
2F 232
LKF
Alle anzeigen
Induktiver Näherungsschalter
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Gehäusebauform: Zylinder, glatt
Gehäusebauform: Quader
Alle anzeigen
Positionsschalter
leichte Positionsschalter
mittel schwere Positionsschalter
schwere Positionsschalter
Alle anzeigen
Magnetschalter
BN 20
BN 12
BN 32
Alle anzeigen
Seilzugschalter
PS 216-Q200/Q210
TQ 200
TQ 700
Alle anzeigen
Steuerstrom-Spindelschalter
MSP 452
Schlaffseilschalter
441 Schlaffseilschalter
Bandschieflaufschalter
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
441 Bandschieflaufschalter
Alle anzeigen
Getriebeschalter
G 50/150 / G50 / G150
Mikroschalter
M 610
M 630
M 660-11-2-Y
Alle anzeigen
Photoelektrische Näherungsschalter
IFOD - M30
Nachschaltgeräte
DIM
Ex - Schaltgeräte
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
Sicherheitszuhaltung
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
Alle anzeigen
Magnetschalter
EX-BN 20
Sicherheits-Sensoren
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
Alle anzeigen
Schlüsseltransfer-System
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
Alle anzeigen
Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
EX-235 Metallgehäuse mit Betätiger
EX-335 Metallgehäuse mit Betätiger
EX-T335 Metallgehäuse mit Betätiger
Alle anzeigen
Seilzug-Notschalter
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
Alle anzeigen
Sicherheits-Relais-Baustein
SRB101EXI - Si-Bausteine (eigensicher)
SRB200EXI - Si-Bausteine (eigensicher)
Sicherheitsschalter für drehbare Schutzeinrichtungen
EX-TV.S 335
Befehls- und Meldegeräte
EX-R
Aufbaugehäuse
Bandschieflaufschalter
EX-441 Bandschieflaufschalter
EX-454 Bandschieflaufschalter
EX-BS655
Alle anzeigen
Schlaffseilschalter
EX-441 Schlaffseilschalter
Positionsschalter
leichte Positionsschalter
schwere Positionsschalter
Aufzugtechnik
Aufzug-Positionssystem USP
USP 30
USP 100
USP-PI
Alle anzeigen
Magnetschalter
Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
ZSM241
231
232
Alle anzeigen
Seilzugschalter
PS 216
Zwangstürkontakte
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
Alle anzeigen
Türverriegelungen
AV 15
AV 20
AV 18
Alle anzeigen
Inspektionsboxen (TOCI)
Inspektionsboxen (TOCI)
Induktiver Näherungsschalter
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
Alle anzeigen
Steuerungssysteme
bp408
bp308
WinMOS® 300
Alle anzeigen
Weitere Produkte/Software
Anschlussleitungen
M8
M12
M18
Alle anzeigen
Verbindungsleitungen
M12
M23
Sonder- und Adapterleitungen
M12
Stecker ohne Leitung
Konfektionierbar
Kabelverschraubungen
M20
Befestigungsmaterial
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz
Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz V4A
KLEMMSCHELLE H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
Alle anzeigen
Zubehör SD-Interface
Gateway
SD-Verteiler (Verteiler für 2 Geräte)
SD-Verteiler (Verteiler für 4 Geräte)
Alle anzeigen
Sonstige Zubehörteile für Seilzugschalter
Meldeleuchte
Seilspanner
Montageplatte
Alle anzeigen
Netzteile
Netzteile
Download-Software
Konfigurations-Software (Lichtgitter/-vorhänge)
Konfigurations-Software (PROFIBUS)
Sicherheitskennwerte SISTEMA / VDMA 66413
Alle anzeigen
Archiv
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (Archiv)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
Alle anzeigen
Sicherheitszuhaltung
MZM 120
AZM 161
AZM 415
Alle anzeigen
Si-Schalter für drehbare Schutzeinrichtungen (Archiv))
Klappen-Sicherheitsschalter
Scharnier-Sicherheitsschalter
Sicherheits-Sensoren (Archiv)
CSS 16
CSP 34
BNS 16
Alle anzeigen
Sicherheits-Lichtgitter/-vorhänge (Archiv)
Sicherheits-Lichtgitter (Archiv)
Sicherheits-Lichtvorhänge (Archiv)
Zubehör (Archiv)
Alle anzeigen
Sicherheits-Lichtschranken
SLB 200
SLB 400
SLB450
Alle anzeigen
Sicherheitsgerichteter taktiler Sensor (Archiv)
SMS 3
Sicherheitsklappe
Zweihandbedienpulte (Archiv)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
Alle anzeigen
Positionsschalter (Archiv)
T 240 (Archiv)
335 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger
336 Kunststoffgehäuse - EN 50041 mit Betätiger
Alle anzeigen
Befehls- und Meldegeräte (Archiv)
Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "N" (Archiv)
Sichere Signalverarbeitung
AES
AZR
AZS
Alle anzeigen
SI-Bausteine für NOT-HALT Anwendungen (Archiv)
AES 115.
AES 117.
AES 213.
Alle anzeigen
Ausgangs-Erweiterungen (Archiv)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
Alle anzeigen
Muting-Überwachung
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS-Interface Safety at Work (Archiv)
Sichere Eingangsmodule (Archiv)
System-Zubehör
Installationszubehör
Alle anzeigen
Automatisierungstechnik
Induktiver Näherungsschalter
Magnetschalter
Befehls- und Meldegeräte
Alle anzeigen
Ex - Schaltgeräte
Sicherheits-Sensoren
EX Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
EX Sicherheitssch.mit getrenn. Betätiger
Alle anzeigen
Aufzugtechnik
Zwangstürkontakte
Türverriegelung
Stockwerkschalter und Feinstellschalter
Alle anzeigen
Weitere Produkte/Software
Steckverbinder
Zubehör SD-Interface
Download-Software
Alle anzeigen
Weitere Informationen und Dokumente
Broschüren und Kataloge
Safety Services
Produkte und Systemlösungen
Branchen
Alle anzeigen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Retourenscheine
Arbeitsschutzrichtlinie 2013-35-EU
China RoHS - Gefahrstoffe
www.schmersal.com
Hinweis CCC-Kennzeichnung
Home
Unternehmen
Produkte
Webshop
Service
Presse
Karriere
Termine
Kontakt
0
Warenkorb
Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
Anmelden
Anmelden
Jetzt registrieren
Anmelden
Passwort vergessen
Schmersal Onlinekatalog
Automatisierungstechnik
Schlaffseilschalter
441 Schlaffseilschalter
441 Schlaffseilschalter
Metallgehäuse
2 Kontakte
106 mm x 181 mm x 63 mm
für schweren Betrieb geeignet
M. 441-11Y-14
Zum Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Vergleichen
T. 441-11Y-14
Zum Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Vergleichen
M. 441-11Y-14
Artikelnummer 101058315
Schlaffseilschalter
Zum Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Vergleichen
T. 441-11Y-14
Artikelnummer 101056537
Schlaffseilschalter
Zum Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Vergleichen
2 Ergebnisse gefunden
pro Seite
12
24
36