A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

Artikelnummer: 101209997

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Anschlussleitung
  • 4-polig

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Auslaufprodukt

Produkt-Typbezeichnung

A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101209997

EAN (European Article Number)

4030661385228

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61076-2-104

Ausführung

gewinkelt

Bruttogewicht

339 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Pole

4

Anzahl der Leitungsadern

4

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

0,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

10 m

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Durchmesser der Leitung

4,3 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

schwarz

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Kupplung, M8

Bauform

abgewinkelt

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP68

IP69

Umgebungstemperatur, minimum (Steckverbinder)

-30 °C

Umgebungstemperatur, maximum (Steckverbinder)

+90 °C

Umgebungstemperatur (fest), minimum

-25 °C

Umgebungstemperatur (fest), maximum

+80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt), minimum

+0 °C

Umgebungstemperatur (bewegt), maximum

+80 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Bemessungsbetriebsspannung

30 V

Bemessungsbetriebsstrom

4.000 mA

Kontaktbelegung

PIN 1

braun

PIN 2

weiß

PIN 3

blau

PIN 4

schwarz

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.12.2022, 11:20