A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103007358
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103007358
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- 5 m
- Anschlussleitung
- 8-polig
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103007358 |
EAN (European Article Number) |
4030661445373 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Ausführung |
gerade |
Bruttogewicht |
244 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Halogenfrei |
Ja |
Schleppkettentauglich |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
5 m |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Durchmesser der Leitung |
5,9 mm |
Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Codierung des Steckers |
A |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP69 |
Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (fest) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (Schleppkette) |
-25 ... +60 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
weiß |
PIN 2 |
braun |
PIN 3 |
grün |
PIN 4 |
gelb |
PIN 5 |
grau |
PIN 6 |
rosa |
PIN 7 |
blau |
PIN 8 |
rot |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 14:39