ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer:
103015308
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer:
103015308
- Fernentriegelung über ein Zugseil
- Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
- Länge der ummantelten Stahlseele: 4 m
- Gesamtlänge: 6 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-AZM400-BOW-4M-6M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015308 |
EAN (European Article Number) |
4030661504001 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
277 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
52 mm |
Breite |
40 mm |
Höhe |
15 mm |
Länge der ummantelte Stahlseele |
4 m |
Länge des Bowdenzuges |
6 m |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Hinweis: Bei der Bowdenzugentriegelung handelt es sich um ein Zubehörteil, welches nur in Verbindung mit der Sicherheitszuhaltung AZM400Z-...-BOW eingesetzt werden kann. Die Sicherheitszuhaltung ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 13:03