ACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer:
103006009
ACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer:
103006009
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Verschlussschraube M20
- Metall
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-BPL-M20-MS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006009 |
EAN (European Article Number) |
4030661439761 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Messing, vernickelt |
Bruttogewicht |
12 g |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
8 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube |
15,8 mm |
Gewindelänge der Schraube |
5,3 mm |
Durchmesser der Schraube |
30,5 mm |
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M20 x 1.5 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 08:22