ACC-IFL-MOCL-H15

Artikelnummer: 101068881

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • für BN 65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-IFL-MOCL-H15

Artikelnummer (Bestellnummer)

101068881

EAN (European Article Number)

4030661105659

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000127

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000127

Allgemeine Daten

Werkstoff der Klemmschelle

Thermoplast

Bruttogewicht

27 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

46 mm

Höhe

30 mm

Tiefe

15 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

15 mm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.04.2024, 09:51