ACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer:
101186263
ACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer:
101186263
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- orange LED, Linse weiß (klar)
- einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-IL-G24-M20-OR |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101186263 |
EAN (European Article Number) |
4030661350608 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000223 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000223 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
21 g |
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum |
1,5 Nm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-5 ... +70 °C |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
20 mA |
Zustandsanzeige
Farbe der LED |
orange |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 18:59