ACC-NRS-M4X20-FHS-4PCS
Artikelnummer:
103006158
ACC-NRS-M4X20-FHS-4PCS
Artikelnummer:
103006158
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-NRS-M4X20-FHS-4PCS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103006158 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Metall verzinkt |
Bruttogewicht |
10 g |
Mechanische Daten
Ausführung der Befestigungsschrauben |
M4X20 |
Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben) |
Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden. |
Ausführung des Schraubenkopfes |
Flachkopfschraube mit Einwegschlitz |
Festigkeitsklasse |
A2-70 |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
4x Unterlegscheiben 4x Sicherheitsschrauben |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 11:20