ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Artikelnummer:
101084928
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101084928 |
EAN (European Article Number) |
4030661105956 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002367 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002367 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Metall verzinkt |
Bruttogewicht |
40 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube |
40 mm |
Gewindelänge der Schraube |
25 mm |
Durchmesser der Schraube |
10 mm |
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M10 x 1.5 |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Augenschraube mit Mutter |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Länge, bezogen auf Augenmitte gemäß DIN 444 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 12:47