ACC-PWR-PLY-S
Artikelnummer:
101192433
ACC-PWR-PLY-S
Artikelnummer:
101192433
- zur Umlenkung des Zugseiles
- für Zugseil Ø 5 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-PLY-S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101192433 |
EAN (European Article Number) |
4030661362069 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-34-03-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002217 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002217 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Nichtrostender Stahl NIRO |
Bruttogewicht |
86 g |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Nach EN ISO 13850 dürfen Umlenkrollen nur so eingesetzt werden, dass der gesamte Seilbereich einsehbar ist. |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 13:52