ACC-PWR-TB-M6-2
Artikelnummer:
101087930
ACC-PWR-TB-M6-2
Artikelnummer:
101087930
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- zur genauen Justage der Seilvorspannung
- gemäß DIN 1480
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-TB-M6-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101087930 |
EAN (European Article Number) |
4030661115566 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Metall verzinkt |
Bruttogewicht |
85 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M6 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 09:39