ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:
101215048
ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:
101215048
- zum Abdichten der Montagebohrungen und als Abstandshalter (ca. 3 mm) zum Erleichtern der Reinigung unter der Anbaufläche
- auch zum Manipulationsschutz der Schraubbefestigung geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC RSS 36-SK |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
63 g |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
8x Stopfen und 4x Unterlegdichtungen |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 01:16