ACC-TBLE-RVA
Artikelnummer:
103031494
ACC-TBLE-RVA
Artikelnummer:
103031494
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-TBLE-RVA |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103031494 |
EAN (European Article Number) |
4030661539799 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-13-01-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002371 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002371 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Edelstahl |
Bruttogewicht |
133 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M8 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 23:29