EX-RMLHWS
EX-RMLHWS
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Drucktaster, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet |
DM(2)-(7) | Drucktaster mit Membran, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet |
DL(3)-(7) | Leuchttaster, Ø 28 mm,Kalotte aus schlagfestem Kunststoff |
DLM(3)-(7) | Leuchttaster mit Membran, Ø 28 mm, Kalotte aus schlagfestem Kunststoff |
MLH(3)-(7) | Leuchtmelder für LED's,hohe Kalotte aus schlagfestem Kunststoff |
DP40(2)-(7) | Schlagtaster ohne Rastung, Taster Ø 37 mm aus MS beschichtet |
DRZ45(2)(3)(5) | Schlagtaster mit Rastung, Gerätekopf aus MS beschichtet, Entriegelung durch Ziehen |
WT21 | Wahltaster, 2 Stellungen |
WT21.1 | Wahltaster 2 Stellungen, langer Knebel |
WS21 | Wahlschalter, 2 Stellungen |
WS21.1 | Wahlschalter, 2 Stellungen, langer Knebel |
WT32 | Wahltaster, 3 Stellungen |
WT32.1 | Wahltaster, 3 Stellungen, langer Knebel |
WST32 | Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend |
WST32.1 | Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel |
WS32 | Wahlschalter, 3 Stellungen |
WS32.1 | Wahlschalter, 3 Stellungen, langer Knebel |
WTS32 | Wahltastschalter, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend |
WTS32.1 | Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel |
SS21S2 | Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur links |
SS21S12 | Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur rechts |
SS21S12 | Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in beiden Stellungen |
SS32S2 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug links |
SS32S2 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug mitten |
SS32S3 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug rechts |
SS32S123 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in allen 3 Stellungen |
ST21S1 | Schlüssel-Wahltaster, 1 Taststellung, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Taststellung 55°, Schlüssel-Abzug nur links |
ST32S2 | Schlüssel-Wahltaster, 2 Taststellungen links und rechts, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Schlüssel-Abzug nur mittig |
SST32S1 | Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur links |
SST32S2 | Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur mittig |
STS32S2 | Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur mittig |
STS32S3 | Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur rechts |
F 03 | Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Schließer, Kontaktbeschriftung 3, 4 |
F 10 | Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Öffner, Kontaktbeschriftung 1, 2 |
LDE WS 24 | Leuchtelement weiß mit integrierter LED für Leuchttaster RDL / RDLM und Leuchtmelder RMLH |
B | Blindstopfen |
(2) | |
SW | Schwarz |
(3) | |
GB | Gelb |
(4) | |
RT | Rot |
(5) | |
GN | Grün |
(6) | |
WS | Weiß |
(7) | |
BL | Blau |
- Leuchtmelder
- EX-Zone 1 und 21
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-RMLHWS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101197361 |
EAN (European Article Number) |
4030661532554 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000223 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000223 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV IEC Ex |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
1 21 2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2G 2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bauform |
Rund |
Werkstoff des Bezeichnungsschild |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
Bruttogewicht |
60 g |
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungshub |
4 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
ID: krml-g01
| 17,6 kB | .png | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
| 17,5 kB | .png | 15.494 x 17.865 mm - 183 x 211 Pixel - 300 dpi
| 6,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
| 10,9 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
| 3,1 kB | .jpg | 35.278 x 35.278 mm - 100 x 100 Pixel - 72 dpi
| 14,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 12:13