Produkt-Typbezeichnung:
AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) |
L | Linksausführung |
R | Rechtsausführung |
(2) |
ohne | Zuglasche |
H | Hebel H65 |
H92 | Hebel H92 |
H105 | Hebel H105 |
NB, MBN, BN | Lagerbock B |
B2 | Lagerbock B2 |
(3) |
X11,5 | X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm |
X20 | X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm |
X30 | X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm |
X40 | X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm |
X45 | X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm |
Hinweis: |
| U = unterseitige Riegelanschrägung GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.
Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage. |
(7) |
U | Riegelbolzenanschrägung 45° unterseitig |
D | Riegelbolzenanschrägung 45° deckelseitig |
L/R | Riegelbolzenanschrägung 45° 1 x links / 1 x rechts, rückseitige Befestigungslöcher |
(8) |
GB215 | zusätzlich stirnseitige Befestigungslöcher M8 |
(3) |
ohne | ohne Hilfskontakt |
K | mit Hilfskontakt |
(4) |
ohne | Schutzart IP20 |
IP41 | Schutzart IP41 |
(5) |
ohne | ohne Kabelverschraubung |
E4 | Kabelverschraubung M20 |
E1 | Leitungseinführung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.