AV 25

AV 25

  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsicherung
  • für 2-flügelige Türen
  • für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
Produkt-Typbezeichnung:
AV 25(1)K(2)U-GB215

(1)
LLinksausführung
RRechtsausführung

(2)
X11,5X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm
X20X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm
X30X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm
X40X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm
X45X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

AV25LKX30U-GB215

Artikelnummer 103016461

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25LKX20U-GB215

Artikelnummer 103016462

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25LKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103016463

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25RKX45U-GB215

Artikelnummer 103016465

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25RKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103016466

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25LKX40U-GB215

Artikelnummer 103016467

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25RKX20U-GB215

Artikelnummer 103016468

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25RKX30U-GB215

Artikelnummer 103016469

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25RKX40U-GB215

Artikelnummer 103016470

Türverriegelung

Zum Artikel

AV25LKX45U-GB215

Artikelnummer 103016471

Türverriegelung

Zum Artikel