AZ 05 K 08106
AZ 05 K 08106
Downloads
- Einzeladereinführung
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte im Schalter
- 1 Betätigungsebene
- Berührungsschutz mit extra Wandung
- transparenter Deckel
- Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
- Anschlussmaße passend zu AZ 05x
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 05 K 08106 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101195810 |
EAN (European Article Number) |
4030661362700 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 81 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
transparenter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
35 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
1 |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungshub |
5 mm |
Betätigungskraft, circa |
1,6 N |
Befestigung |
Rundlöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
Einzeladereinführung |
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
72 mm |
Höhe |
40 mm |
Tiefe |
26 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP00 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
200 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Druckkontakt mit Reibung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Cu-Nieten mit Silberauflage |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Anschlussschrauben können durch Stopfen verschlossen werden. (2 Stopfen pro Schalter) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Baumusterprüfbescheinigung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 20:27