AZ 06-13 B/21 Actuator

Artikelnummer: 131057929

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ 06-13 B/21 Actuator

Artikelnummer (Bestellnummer)

131057929

EAN (European Article Number)

8905236105395

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-05

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Messing mit Silberauflage in Thermoplast

Bruttogewicht

5 g

Mechanische Daten

Betätiger

gerade

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

21 mm

Breite

41 mm

Tiefe

12 mm

Zubehör

Empfehlung (Produktkombination)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.04.2024, 00:29