AZ 06 B-1284 KONTAKTBRUECKE
Artikelnummer:
101057921
AZ 06 B-1284 KONTAKTBRUECKE
Artikelnummer:
101057921
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- für Hakenriegel
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 06 B-1284 KONTAKTBRUECKE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101057921 |
EAN (European Article Number) |
4030661030012 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Messing mit Silberauflage in Thermoplast |
Bruttogewicht |
13 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
40 mm |
Breite |
40 mm |
Tiefe |
12 mm |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 10:14