AZ 062 K 08106

Artikelnummer: 101194266

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • 1 Betätigungsebene
  • Kabelkanal unterseitig
  • Kunststoffgehäuse
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Schutzart IP20
  • zweifach unterbrechender Schalter
  • Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ 062 K 08106

Artikelnummer (Bestellnummer)

101194266

EAN (European Article Number)

4030661358789

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-10

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002592

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002592

Allgemeine Daten

Vorschriften

ASME-A15.5

CAN/CSA-B44.1

EN 81-20

EN 81-50

Werkstoff des Gehäuses

glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend

Werkstoff des Gehäusedeckels

glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend

Bruttogewicht

26 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Verwendbar für Aufzüge

Ja

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Mechanische Daten

Betätigungsebene

1

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Betätigungshub

7 mm

Betätigungskraft

1,6 N

Befestigung

Rundlöcher

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum

1,2 Nm

Hinweis

M4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten

Hinweis (Leitungseinführung)

Kabelkanal unterseitig

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

50 mm

Höhe

27 mm

Tiefe

19 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur

-30 ... +70 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

95 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

200 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Druckkontakt mit Reibung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Cu-Nieten mit Silberauflage

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2024, 01:25