AZ 066 K
AZ 066 K
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- 1 Betätigungsebene
- transparenter Deckel
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- Schutzart IP20
- zweifach unterbrechender Schalter
- Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 066 K |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
137000265 |
EAN (European Article Number) |
8905236100284 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Werkstoff des Gehäuses |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
22 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
1 |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Betätigungshub |
7 mm |
Betätigungskraft |
1,6 N |
Befestigung |
Rundlöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter |
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum |
1,2 Nm |
Hinweis |
M4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten |
Hinweis (Leitungseinführung) |
Ohne Kabelkanal |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
50 mm |
Höhe |
24 mm |
Tiefe |
16 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
200 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Druckkontakt mit Reibung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Cu-Nieten mit Silberauflage |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Baumusterprüfbescheinigung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
UK Declaration of Conformity | Â |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 066, AZ 09, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
 | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, September 8, 2022 |
 |  |
 | Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 066, AZ 09, AZ 14 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türkontakt |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Pune, 8. September 2022 |
 |  |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Sagar Jeevan Bhosale Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 13:45