AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:
101111081
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:
101111081
- zur Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
- Gerader Betätiger mit einstellbarer Kugelrastung
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101111081 |
EAN (European Article Number) |
4030661100388 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
35 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade starr |
Haftkraft, einstellbar bis |
100 N |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 14:46