AZ 16 AS

AZ 16 AS

  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • AS-Interface LED Statusanzeige
  • Betätiger codiert
  • Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • AS-Interface M12 Steckanschluss
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1Steckeranschluss unten
ST2Steckeranschluss rechts
ST3Steckeranschluss links

(2)
ohneohne Rastung
RRastung 30 N
R-2254Rastung 5 N
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

AZ 16 ST1-AS ASI-SAW

Artikelnummer 101161809

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

Artikelnummer 101167262

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW

Artikelnummer 101167263

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Artikelnummer 101167264

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel