AZ 16-STS30-01

Artikelnummer: 101176939

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ 16-STS30-01

Artikelnummer (Bestellnummer)

101176939

EAN (European Article Number)

4030661307442

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

1.745 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Panikgriff

Ja

Mechanische Daten

Türanschlag

Rechts

Betätiger-Anbau

Innen

Lieferumfang

Lieferumfang

Mit Panikgriff

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Betätiger inklusive Montageplatte

Lieferumfang des Montagematerials

16x Schrauben

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965).

Hinweis - Maßzeichnung

Hinweis

Die Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 12:26