AZ 16-STS30-06
Artikelnummer:
101176956
AZ 16-STS30-06
Artikelnummer:
101176956
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 16-STS30-06 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101176956 |
EAN (European Article Number) |
4030661307503 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
1.890 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Panikgriff |
Ja |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Mit Panikgriff |
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Betätiger inklusive Montageplatte |
Lieferumfang des Montagematerials |
16x Schrauben |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965). |
Hinweis - Maßzeichnung
Hinweis |
Die Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 04:22