AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Kunststoffgehäuse
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Lebensdauer
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
B1gerade Bauform
B1-1747gerade Bauform mit Haftmagnet
B1-2024gerade Bauform mit Schlitzabdeckung
B1-2053gerade Bauform mit Kugelrastung
B1-2177gerade Bauform mit Zentrierhilfe
B6Labgewinkelt, beweglich nach links
B6Rabgewinkelt, beweglich nach rechts

(3)
M16Leitungseinführung M16
M20Leitungseinführung M20
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

Schaltelement

Vorschriften

AZ 16-03ZIB1-M16

Artikelnummer 101150055

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-12ZIB1-M16

Artikelnummer 101150050

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-12ZIB1-M20

Artikelnummer 101150623

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-03ZIB1-M20

Artikelnummer 101150637

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel