AZ 17-11ZI B1
AZ 17-11ZI B1
Produkt-Typbezeichnung: AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Kabelverschraubung M16 |
ST | Stecker M12 |
(4) | |
B1 | Betätiger B1 |
B5 | Betätiger B5 |
B6L | Betätiger B6L |
B6R | Betätiger B6R |
(5) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Kabelverschraubung M16
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- besonders geeignet für Schiebetüren
- kleine Bauform
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Schlitzverschluss im Lieferumfang
- 8 Betätigungsebenen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 17-11ZI B1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101121962 |
EAN (European Article Number) |
4030661049700 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
hoch |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Betätigers |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
95 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Anzahl der Kabeldurchführungen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Rastkraft |
5 N |
Zwangsöffnungsweg |
11 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
17 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,7 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
1 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
M 16 x 1,5 |
Anschlussart |
Schneidklemmtechnik |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Zulässige Art der Leitung |
Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
30 mm |
Breite des Sensors |
30 mm |
Höhe des Sensors |
85 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +85 °C |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
2.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Betätiger kann nicht nachbestellt werden! Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen. Der Betätiger ist nicht einzeln lieferbar. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Montagebeispiel
ID: kaz17m02
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zu diesem Dokument
- 1.1 Funktion
- 1.2 Zielgruppe der Betriebsanleitung: autorisiertes Fachpersonal
- 1.3 Verwendete Symbolik
- 1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- 1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise
- 2 Produktbeschreibung
- 2.1 Typenschlüssel
- 2.2 Sonderausführungen
- 2.3 Bestimmung und Gebrauch
- 2.4 Warnung vor Fehlgebrauch
- 2.5 Haftungsausschluss
- 2.6 Technische Daten
- 3 Montage
- 3.1 Allgemeine Montagehinweise
- 3.2 Montage der Betätiger
- 3.3 Abmessungen
- 4 Elektrischer Anschluss
- 4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss
- 4.2 Kontaktvarianten
- 5 Inbetriebnahme und Wartung
- 6 Demontage und Entsorgung
- 6.1 Demontage
- 6.2 Entsorgung
1 Zu diesem Dokument
1.1 Funktion
Das vorliegende Dokument liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage des Sicherheitsschaltgerätes. Die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren.
1.2 Zielgruppe der Betriebsanleitung: autorisiertes Fachpersonal
Sämtliche in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.
Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
1.3 Verwendete Symbolik
- Information, Tipp, Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.
- Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.
Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein.
1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Schmersal-Lieferprogramm ist nicht für den privaten Verbraucher bestimmt.
Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.
Das Sicherheitsschaltgerät darf ausschließlich entsprechend der folgenden Ausführungen oder für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel „Produktbeschreibung".
1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise
Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet unter products.schmersal.com.
2 Produktbeschreibung
2.1 Typenschlüssel
Produkt-Typbezeichnung: AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Kabelverschraubung M16 |
ST | Stecker M12 |
(4) | |
B1 | Betätiger B1 |
B5 | Betätiger B5 |
B6L | Betätiger B6L |
B6R | Betätiger B6R |
(5) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
2.2 Sonderausführungen
Für Sonderausführungen, die nicht im Typenschlüssel aufgeführt sind, gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemäß, soweit diese mit der serienmäßigen Ausführung übereinstimmen.
2.3 Bestimmung und Gebrauch
Die Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind geeignet für seitlich verschiebbare, drehbare und abnehmbare Schutzeinrichtungen, die geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Die Sicherheitsschalter kommen bei Anwendungen zum Einsatz bei denen der gefahrbringende Zustand beim Öffnen der Schutzeinrichtung ohne Verzögerung beendet wird.
Beim Öffnen der Schutzeinrichtung werden im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte zwangsweise geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.
- Die Sicherheitsschaltgeräte sind gemäß EN ISO 14119 als Bauart 2-Verriegelungseinrichtungen klassifiziert und als hoch codiert eingestuft.
- Die Bewertung und Auslegung der Sicherheitskette ist vom Anwender entsprechend der relevanten Normen und Vorschriften und in Abhängigkeit vom erforderlichen Sicherheitsniveau vorzunehmen.
- Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die Sicherheitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten Normen zu validieren.
2.4 Warnung vor Fehlgebrauch
- Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Manipulationen können durch den Einsatz des Sicherheitsschaltgerätes Gefahren für Personen oder Schäden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausgeschlossen werden. Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der Anweisungen bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung nicht bekannt.
2.5 Haftungsausschluss
Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.
Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
2.6 Technische Daten
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
hoch |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Betätigers |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
95 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Anzahl der Kabeldurchführungen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Rastkraft |
5 N |
Zwangsöffnungsweg |
11 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
17 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,7 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
1 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
M 16 x 1,5 |
Anschlussart |
Schneidklemmtechnik |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Zulässige Art der Leitung |
Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
30 mm |
Breite des Sensors |
30 mm |
Höhe des Sensors |
85 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +85 °C |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
2.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung
Grundsätzlich einsetzbar bis Kat. 1 / PL c.
Bei 2-kanaligem Einsatz mit Fehlerausschluss Mechanik (wenn ein Fehlerausschluss für die 1-kanalige Mechanik zulässig ist) und geeigneter Logik einsetzbar bis Kat. 3 / PL d.
(Ermittelte Werte können in Abhängigkeit der applikationsspezifischen Parameter hop, dop und tcycle sowie der Last variieren.)
Werden mehrere Sicherheitskomponenten in Reihe geschaltet, wird der Performance Level nach EN ISO 13849-1 aufgrund verringerter Fehlererkennung unter Umständen reduziert.
3 Montage
3.1 Allgemeine Montagehinweise
- Bitte beachten Sie die Hinweise der Normen EN ISO 12100, EN ISO 14119 und EN ISO 14120.
3.2 Montage der Betätiger
- Die Markierungen an der benutzten Betätigungsöffnung der Sicherheitszuhaltung und auf dem Betätiger müssen sich gegenüber stehen.
- Der Betätiger ist durch geeignete Maßnahmen (Verwendung von Einwegschrauben, Verkleben, Aufbohren von Schraubenköpfen, Verstiften) an der Schutzeinrichtung unlösbar zu befestigen und gegen Verschieben zu sichern.
Bei Befestigung, z.B. durch Nieten oder Schweißen, ist darauf zu achten, dass sich die Eintauchtiefe des Betätigers nicht ändert. Es stehen verschiedene Betätigerformen zur Verfügung. Vorzugsweise für verschieb- und abnehmbare Schutzeinrichtungen die Betätiger B1 und B5. Für drehbare Schutzeinrichtungen die Betätiger B6R und B6L.
Betätiger B6L / B6R
Bei der Montage an drehbaren Schutzeinrichtungen ist darauf zu achten, dass der Drehpunkt in der Ebene der Oberfläche des Sicherheitsschalters liegt, in die der Betätigungsbügel eintaucht (s. Tabelle).
Betätigungsradien [mm] | ||||
---|---|---|---|---|
über die schmale Seite des Betätigers | über die breite Seite des Betätigers | |||
Rmin | d | Rmin | d | |
B6L | 50 | 11 | 50 | 11 |
B6R | 50 | 11 | 50 | 11 |
Der Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters müssen zuzüglich d mm eine Ebene bilden. Die Grundeinstellung ist auf den kleinsten Radius Rmin eingestellt.
Werkseitig sind die Betätiger B6L bzw. B6R auf den kleinsten Radius eingestellt. Bei größeren Radien die Einstellung auf gewünschten Radius durch Drehen der Einstellschrauben a + b mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,0 mm.
3.3 Abmessungen
Alle Maße in mm.
Sicherheitsschalter AZ 17
Betätiger
Gerader Betätiger B1 | Abgewinkelter Betätiger B5 |
---|---|
Beweglicher Betätiger B6L | Beweglicher Betätiger B6R |
---|---|
4 Elektrischer Anschluss
4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss
- Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Die Kontaktbezeichnungen sind im Schalterinnenraum benannt. Zur Leitungseinführung sind geeignete Kabelverschraubungen mit entsprechender Schutzart zu verwenden.
Schneidklemmtechnik
Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das Anschließen von flexiblen Leitungen, Anschlussquerschnitt 0,75 ... 1 mm², ohne Verwendung von Aderendhülsen. Hierzu die Leitung um 17 ... 20 mm abmanteln, in die Verschraubung einführen, die Verschraubung schließen, Adern in die Stege des Deckels drücken (siehe Anschlussbild Schneidklemmtechnik) und anschließend den Deckel aufschrauben. Dabei die Deckelschrauben abwechselnd gleichmäßig anziehen. Anzugsdrehmoment der Torx T10 Deckelschrauben 0,7 ... 1 Nm.
4.2 Kontaktvarianten
Darstellung der Kontakte bei geschlossener Schutzeinrichtung. Alle Öffner zwangsöffnend B.
AZ 17-11Z.I | AZ 17-02Z.I |
---|---|
Mit Stecker, A-Codierung
AZ 17-11Z.I-ST | AZ 17-02Z.I-ST |
---|---|
Legende | |
---|---|
B | zwangsöffnender Öffnerkontakt |
Schließerkontakt | |
Öffnerkontakt |
5 Inbetriebnahme und Wartung
Das Sicherheitsschaltgerät ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu testen. Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßer Verwendung arbeitet das Sicherheitsschaltgerät wartungsfrei. In regelmäßigen Abständen empfehlen wir eine Sicht- und Funktionsprüfung mit folgenden Schritten:
- Prüfen des Betätigers und des Sicherheitsschalters auf festen Sitz
- Unversehrtheit der Leitungseinführung und -anschlüsse
- Schaltergehäuse auf Beschädigungen überprüfen
- Entfernen von Schmutzresten
- In allen betriebsmäßigen Lebensphasen des Sicherheitsschaltgerätes sind konstruktiv und organisatorisch geeignete Maßnahmen zum Manipulationsschutz beziehungsweise gegen das Umgehen der Sicherheitseinrichtung, beispielsweise durch Einsatz eines Ersatzbetätigers, zu treffen.
- Beschädigte oder defekte Geräte sind auszutauschen.
6 Demontage und Entsorgung
6.1 Demontage
Das Sicherheitsschaltgerät ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.
6.2 Entsorgung
- Das Sicherheitsschaltgerät ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 17 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 17 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2008 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 06:06