AZ 17/170ZI-B6L

AZ 17/170ZI-B6L

  • Linksausführung
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine Bauform
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Schlitzverschluss im Lieferumfang
  • 8 Betätigungsebenen
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneKabelverschraubung M16
STStecker M12

(4)
B1Betätiger B1
B5Betätiger B5
B6LBetätiger B6L
B6RBetätiger B6R

(5)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Rastkraft

Anzahl der Sicherheitskontakte

AZ 17-02ZI B6L

Artikelnummer 101122858

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-02ZI-ST B6L

Artikelnummer 101144087

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-02ZRI B6L

Artikelnummer 101136311

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-02ZRI-ST B6L

Artikelnummer 101144088

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZI B6L

Artikelnummer 101122857

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZI-ST B6L

Artikelnummer 101144085

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZRI B6L

Artikelnummer 101136307

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZRI-ST B6L

Artikelnummer 101144086

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel