Archiv
AZ 200

AZ 200

  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 200(1)-T-(2)


(1)
SKSchraubklemmen
CCFederkraftklemme
ST1Steckeranschluss M23 x 1, 8+1-polig
ST2Steckeranschluss M12 x 1, 8-polig

(2)
1P2P1 Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend
SD2PSerieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Archiv

AZ 200CC-T-1P2P

Artikelnummer 101182988

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel
Archiv

AZ 200SK-T-1P2P

Artikelnummer 101182254

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel
Archiv

AZ 200ST2-T-1P2P

Artikelnummer 101190204

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel
Archiv

MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568

Artikelnummer 103006853

Montagebausatz

Zum Artikel