Archiv
AZ 355
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Universelle Codierung
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- flächig montierbar
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Rastkraft
Anzahl der Sicherheitskontakte
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv