AZ3350-B6
Artikelnummer:
101214016
AZ3350-B6
Artikelnummer:
101214016
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ3350-B6 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101214016 |
EAN (European Article Number) |
4030661446400 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
90 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
400 mm |
Betätiger |
beweglich |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 400 mm kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 650 mm Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 55 mm müssen eine Ebene bilden |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 10:36