AZ/AZM 200-B30-LTAG2
AZ/AZM 200-B30-LTAG2
Downloads
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- mit Türerkennungssensor T
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
- verschiedene Griffvarianten verfügbar
- höhere mechanische Stabilität
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101181137 |
EAN (European Article Number) |
4030661315058 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Hinweis |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium, kunststoffbeschichtet |
Bruttogewicht |
720 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Türerkennungssensor |
Ja |
Mechanische Daten
Griff |
Drehknopf |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Links |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.000 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
2.600 N |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
60 mm |
Breite des Betätigers |
115 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
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
Maßzeichnung Betätiger
103030662 AZ/AZM201-B30-LTAG2
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
 | EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
 |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 05:10