AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1

Artikelnummer: 101178738

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand
  • Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • mit Türerkennungssensor T
  • Einfache und intuitive Betätigung
  • Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  • Erspart zusätzliche Türgriffe
  • ragt nicht in den Türdurchgang hinein
  • verschiedene Griffvarianten verfügbar
  • höhere mechanische Stabilität

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101178738

EAN (European Article Number)

4030661314716

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Betätigers

Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium, kunststoffbeschichtet

Werkstoff der Fluchtentriegelung

Metall, kunststoffummantelt

Bruttogewicht

1.080 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Fluchtentriegelung

Ja

Türerkennungssensor

Ja

Mechanische Daten

Griff

Türgriff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Türanschlag

Rechts

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

2.000 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

2.600 N

Betätiger-Anbau

Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

60 mm

Breite des Betätigers

115 mm

Höhe des Betätigers

115 mm

Länge der Fluchtentriegelung

60 mm

Breite der Fluchtentriegelung

115 mm

Höhe der Fluchtentriegelung

115 mm

Lieferumfang

Lieferumfang

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

103013497 AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
  • für rechts angeschlagene Türen
  • mit Türgriff und Fluchtentriegelungsgriff
  • Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • Einfache und intuitive Betätigung
  • Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  • Erspart zusätzliche Türgriffe
  • ragt nicht in den Türdurchgang hinein

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 200
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5122.02/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. Februar 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 12:56