AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

Artikelnummer: 103015820

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • für links angeschlagene Türen
  • mit Türgriff
  • Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • Einfache und intuitive Betätigung
  • Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  • Erspart zusätzliche Türgriffe
  • ragt nicht in den Türdurchgang hinein

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

Artikelnummer (Bestellnummer)

103015820

EAN (European Article Number)

4030661504223

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Betätigers

Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium, kunststoffbeschichtet

Bruttogewicht

3.828 g

Mechanische Daten

Griff

Türgriff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Türanschlag

Links

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

5.500 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

7.150 N

Betätiger-Anbau

Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

94 mm

Breite des Betätigers

115 mm

Höhe des Betätigers

115 mm

Länge des Verriegelungsgestänges

44 mm

Breite der Verriegelungsgestänge

75 mm

Höhe des Verriegelungsgestänges

2.600 mm

Hinweis (Höhe des Verriegelungsgestänges)

kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich

Lieferumfang

Lieferumfang

Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange

Stangenschloss mit Führungsblech

4x Senkkopfschrauben M5x10

4x U-Stücke

2x Sechskantmuttern M8

2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt

Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31)


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 17:00