AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103025197 |
EAN (European Article Number) |
4030661512716 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Hinweis |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium, kunststoffbeschichtet |
Werkstoff der Fluchtentriegelung |
Metall, kunststoffummantelt |
Bruttogewicht |
1.144 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Fluchtentriegelung |
Ja |
Mechanische Daten
Griff |
Türgriff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Rechts |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.000 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.300 N |
Betätiger-Anbau |
Innen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
68 mm |
Breite des Betätigers |
115 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Länge der Fluchtentriegelung |
94 mm |
Breite der Fluchtentriegelung |
115 mm |
Höhe der Fluchtentriegelung |
115 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
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
Maßzeichnung Betätiger
Produktgrafik
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 13:43