AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE
AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE
- für sehr kleine Betätigungsradien
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101174113 |
EAN (European Article Number) |
4030661303291 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
35 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
95 mm |
Betätiger |
beweglich |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 95 mm, einstellbar „a“ mit einem Innensechskantschlüssel SW 2,5 mm. kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 95 mm, einstellbar „b“ mit einem Innensechskantschlüssel SW 2,5 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 23:22