AZM 161-STS30-06
Artikelnummer:
101175491
AZM 161-STS30-06
Artikelnummer:
101175491
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
- bis 110 °C einsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 161-STS30-06 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101175491 |
EAN (European Article Number) |
4030661305431 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
2.055 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Panikgriff |
Ja |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
15.000 N |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Türfang ist im Lieferumfang nicht enthalten |
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Betätiger inklusive Montageplatte Panikgriff inklusive Montageplatte (grau markierte Teile in der Maßzeichnung) |
Lieferumfang des Montagematerials |
Montageplatte für Sicherheitsschalter |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 11:27