AZM 161-STS30-08
Artikelnummer:
101173763
AZM 161-STS30-08
Artikelnummer:
101173763
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
- bis 110 °C einsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 161-STS30-08 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101173763 |
EAN (European Article Number) |
4030661302959 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
1.570 g |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
15.000 N |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Türfang ist im Lieferumfang nicht enthalten |
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
(grau markierte Teile in der Maßzeichnung) |
Lieferumfang des Montagematerials |
Montageplatte für Sicherheitsschalter |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Montagebeispiel
ID: kazm4m08
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 20:10