Archiv
AZM 200D
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung
Produkt-Typbezeichnung: AZM 200D(1)-T-1P2P2P(2) |
(1) | |
SK | Schraubklemmen |
CC | Federkraftklemme |
ST1 | Steckeranschluss M23, (8+1-polig) |
ST2 | Steckeranschluss M12, 8-polig |
ST3 | Einbaustecker M23, 12-polig |
(2) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Archiv
Archiv
Systemkomponenten
Betätiger