AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Artikelnummer: 101174577

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • Prinzipverschiedene Betätigung der Schalteinsätze
  • Geeignet bis Steuerungskategorie 4
  • Die Position der Schutzeinrichtung kann abgefragt werden
  • Betätiger federnd
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Artikelnummer (Bestellnummer)

101174577

EAN (European Article Number)

4030661332031

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Betätigers

Metall verzinkt

Bruttogewicht

1.030 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

1

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Anzahl der Schutztüren

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft

3.500 N

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

3.500 N

Rastkraft, minimum

150 N

Rastkraft, maximum

400 N

Zwangsöffnungsweg

5 mm

Zwangsöffnungskraft, minimum

15 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

0,2 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

2 x 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2 x 2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

56 mm

Breite des Sensors

130 mm

Höhe des Sensors

144 mm

Breite der Rolle

5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +50 °C

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VDC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

10 W

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

Kontaktbild

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 415
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. August 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 14:36