AZM190-B3/1x15

Artikelnummer: 131029967

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Ersetzt die Artikelnummer

101029967

Produkt-Typbezeichnung

AZM190-B3/1x15

Artikelnummer (Bestellnummer)

131029967

EAN (European Article Number)

8905236105753

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Bruttogewicht

80 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

200 mm

Betätiger

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 25 mm müssen eine Ebene bilden

Mit voreingestelltem Betätiger 15° für kleine Betätigungsradien

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 200 mm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM190
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen (Sicherheitszuhaltung)
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Pune, 14. November 2022
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Sagar Jeevan Bhosale
Geschäftsführer
  GRA_SIG_ksig-y36

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 13:07