BDF100-11-LTBU-ST
Artikelnummer:
101216402
BDF100-11-LTBU-ST
Artikelnummer:
101216402
Produkt-Typbezeichnung: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | NOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen |
NHK-G | NOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen |
(2) |
(1) | |
20 | 2 Schließer (NO) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(2) | |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
WS 20/30 | Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen |
WT 20/30 | Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen |
SW 20 | Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G/RD | Meldeleuchte rot |
G/GN | Meldeleuchte Grün |
G/YE | Meldeleuchte Gelb |
G/BU | Meldeleuchte Blau |
G/WH | Meldeleuchte Weiß |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Leuchtdrucktaster
- Kunststoffgehäuse
- schlankes, schlagfestes Gehäuse
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
- Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BDF100-11-LTBU-ST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101216402 |
EAN (European Article Number) |
4030661448404 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000225 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000225 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
DIN EN 60068 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Farbe des Gehäuseoberteils |
schwarz |
Belegte Positionen, Position 1 |
Leuchtdrucktaster, blau |
Bruttogewicht |
110 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
99 mm |
Tiefe |
69 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Ãœberspannungskategorie |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 11:52