BDF100-11-LTGN-ST
Artikelnummer:
101216247
BDF100-11-LTGN-ST
Artikelnummer:
101216247
Produkt-Typbezeichnung: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | NOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen |
NHK-G | NOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen |
(2) |
(1) | |
20 | 2 Schließer (NO) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(2) | |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
WS 20/30 | Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen |
WT 20/30 | Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen |
SW 20 | Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G/RD | Meldeleuchte rot |
G/GN | Meldeleuchte Grün |
G/YE | Meldeleuchte Gelb |
G/BU | Meldeleuchte Blau |
G/WH | Meldeleuchte Weiß |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Leuchtdrucktaster
- Kunststoffgehäuse
- schlankes, schlagfestes Gehäuse
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
- Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BDF100-11-LTGN-ST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101216247 |
EAN (European Article Number) |
4030661448411 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000225 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000225 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
DIN EN 60068 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Farbe des Gehäuseoberteils |
schwarz |
Belegte Positionen, Position 1 |
Leuchtdrucktaster, grün |
Bruttogewicht |
110 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
99 mm |
Tiefe |
69 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF100 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component" gekennzeichnet sind für Gerätevariantenmit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. Mai 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 09:14