BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875
BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875
- integriertes FB-Interface für den Anschluss an die Safety-Feld-Box SFB
- Pos 1: NOT-HALT
- Pos 2: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
- Pos 3: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
- Pos 4: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
- schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
- NOT-HALT mit elektronischen OSSDs
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015447 |
EAN (European Article Number) |
4030661509648 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000225 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000225 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: siehe Typenschlüssel |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
Klimabeanspruchung |
DIN EN 60068 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Reaktionszeit, maximum |
50 ms |
Risikozeit, maximum |
100 ms |
Belegte Positionen, Position 1 |
NOT-HALT Schlagtaster |
Belegte Positionen, Position 2 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Belegte Positionen, Position 3 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Belegte Positionen, Position 4 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Bruttogewicht |
280 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Serielle Diagnose |
Nein |
Feldbox-Interface |
Ja |
Meldeleuchte |
Nein |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Hinweis (PFH-Wert) |
bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte |
1.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
innenliegende Befestigungslöcher |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss (mechanisch) |
Einbaustecker M12, 8-polig, A-codiert |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
69 mm |
Tiefe |
220 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Tiefe: 233.5 … 252.5 mm (ohne und mit Meldeleuchte) |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
III |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
Leerlaufstrom I0, typisch |
35 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
600 mA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
100 A |
Bereitschaftsverzögerung, maximum |
2.000 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
1 Hz |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, Sicherheitseingänge |
X1 und X2 |
Schaltschwellen |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Stromaufnahme bei 24 V |
5 mA |
Testpulsdauer, maximum |
1 ms |
Testpulsintervall, minimum |
100 ms |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 C2 C3 |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, Sicherheitsausgänge |
Y1 und Y2 |
Ausführung der Schaltelemente |
kurzschlussfest, p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
1 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,25 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,25 A |
Testpulsintervall, typisch |
1000 ms |
Testpulsdauer, maximum |
1 ms |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C1 |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 |
Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD
Bezeichnung, Serielle Diagnose SD |
OUT |
Betriebsstrom |
10 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
kurzschlussfest, p-schaltend |
Leitungskapazität |
50 nF |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
A1 Versorgungsspannung Ub |
PIN 2 |
X1 Sicherheitseingang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 5 |
OUT serieller Diagnoseausgang |
PIN 6 |
X2 Sicherheitseingang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 8 |
n.c. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Clipart
Polbild
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200-SD BDF200-FB |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integrierter SD-Interface oder FB-Schnittstelle |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:20161) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
1) Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5613.00/171) |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. März 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:2016 1) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) Type examination certificate: | 01/205/5613.00/17 1) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 18:58